Milltronics Motion sensing probes: heavy duty, 100 mm measuring range, for use with RMA, MFA 4p, WM300 MFA, or other control. Cable length: Standard length (per notes in model section) Model: XPP-5 with 10m (32.8 ft) cable, (CSA Class I, Gr.A,B,C,and D; Class II Gr. E,F,and G) Approval: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, RCM, EAC, KC, CCSAUS, FM
Produkt ID |
7MH7146-0HA |
Produktbeskrivelse |
Milltronics Motion sensing probes: heavy duty, 100 mm measuring range, for use with RMA, MFA 4p, WM300 MFA, or other control. Cable length: Standard length (per notes in model section) Model: XPP-5 with 10m (32.8 ft) cable, (CSA Class I, Gr.A,B,C,and D; Class II Gr. E,F,and G) Approval: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, RCM, EAC, KC, CCSAUS, FM
|
Produkt familie |
Milltronics MFA 4p Motion failure alarm controller |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8S1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
116 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
3,185 kg |
Emballage dimension |
198000,00 x 409000,00 x 137000,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90299000 |
Katalog-ID |
WT02 |
Produktgruppe |
4713 |
Gruppekode |
R3P5 |
Oprindelsesland |
Canada |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Nej |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-20-16-01 |
eClass |
14 |
27-20-16-01 |
eClass |
6 |
27-20-16-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-16-01 |
eClass |
8 |
27-20-16-01 |
eClass |
9 |
27-20-16-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-16-01 |
ETIM |
7 |
EC001191 |
ETIM |
8 |
EC001191 |
ETIM |
9 |
EC001191 |
|
|
|
|