Sitrans AS100: acoustic sensor for flow detection. It can warn of changes to material flow to prevent costly damage or downtime. Sensor: Standard temperature range (-20 C to +80 C) Cable length: 4 meters (13.12 ft) Sensor mounting: none . Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, RCM, EAC, KC
Produkt ID |
7MH7560-1AA01 |
Produktbeskrivelse |
Sitrans AS100: acoustic sensor for flow detection. It can warn of changes to material flow to prevent costly damage or downtime. Sensor: Standard temperature range (-20 C to +80 C) Cable length: 4 meters (13.12 ft) Sensor mounting: none . Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, RCM, EAC, KC
|
Produkt familie |
SITRANS AS100 Acoustic sensor |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8S1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
211 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,550 kg |
Emballage dimension |
175,00 x 264,00 x 104,00 |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169849449 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90319000 |
Katalog-ID |
WT02 |
Produktgruppe |
4713 |
Gruppekode |
R3P5 |
Oprindelsesland |
Storbritannien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-20-14-01 |
eClass |
14 |
27-20-14-01 |
eClass |
6 |
27-20-14-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-14-01 |
eClass |
8 |
27-20-14-01 |
eClass |
9 |
27-20-14-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-14-01 |
|
|
|
|