SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
7MH7560-1AA05
Product
Image tilsvarende
Sitrans AS100: acoustic sensor for flow detection. It can warn of changes to material flow to prevent costly damage or downtime. Sensor: Standard temperature range (-20 C to +80 C) Cable length: 4 meters (13.12 ft) Sensor mounting: none . Approvals: FM/CSA Class II, Div. 1, Groups E, F, & G; ATEX II 3D, Ex tc IIIC T100°C Dc, Ta = -20°C to +80°C, IP68 (includes M20 female fitting); UKEX II 3D, Ex tc IIIC T100°C Dc, Ta = -20°C to +80°C, IP68 (includes M20 female fitting); EAC Ex Ex tc IIIC T100°C Dc; CE, UKCA, RCM
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 7MH7560-1AA05
Produktbeskrivelse Sitrans AS100: acoustic sensor for flow detection. It can warn of changes to material flow to prevent costly damage or downtime. Sensor: Standard temperature range (-20 C to +80 C) Cable length: 4 meters (13.12 ft) Sensor mounting: none . Approvals: FM/CSA Class II, Div. 1, Groups E, F, & G; ATEX II 3D, Ex tc IIIC T100°C Dc, Ta = -20°C to +80°C, IP68 (includes M20 female fitting); UKEX II 3D, Ex tc IIIC T100°C Dc, Ta = -20°C to +80°C, IP68 (includes M20 female fitting); EAC Ex Ex tc IIIC T100°C Dc; CE, UKCA, RCM
Produkt familie SITRANS AS100 Acoustic sensor
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 8S1
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : N / AL : N
Standard leveringstid ab fabrik 211 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,550 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90319000
Katalog-ID WT02
Produktgruppe 4713
Gruppekode R3P5
Oprindelsesland Storbritannien
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-20-14-01
eClass 14 27-20-14-01
eClass 6 27-20-14-01
eClass 7.1 27-20-14-01
eClass 8 27-20-14-01
eClass 9 27-20-14-01
eClass 9.1 27-20-14-01
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Alternativt kan du også tilføje optioner til produktet.
;