Pointek ULS200 Ultrasonic point level switch: non-contact, 5 m (16.4 ft) range, for bulk solids, liquids, and slurries. Power supply: 24 VDC, Relay output Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, RCM, cCSAus, FM Transducer/Process connection: PVDF copolymer, R 2" ((BSPT), EN 10226) . Enclosure/cable inlet: Polycarbonate housing, Cable inlet PG 13.5
Produkt ID |
7ML1510-1KF01 |
Produktbeskrivelse |
Pointek ULS200 Ultrasonic point level switch: non-contact, 5 m (16.4 ft) range, for bulk solids, liquids, and slurries. Power supply: 24 VDC, Relay output Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, RCM, cCSAus, FM Transducer/Process connection: PVDF copolymer, R 2" ((BSPT), EN 10226) . Enclosure/cable inlet: Polycarbonate housing, Cable inlet PG 13.5
|
Produkt familie |
Pointek ULS200 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 07.02.2022 |
Rabat prisgruppe |
8L1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
16 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,600 kg |
Emballage dimension |
185,00 x 437,00 x 137,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169849654 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90261029 |
Katalog-ID |
FI01-4 |
Produktgruppe |
4710 |
Gruppekode |
R3P0 |
Oprindelsesland |
Canada |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 10.01.2003 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-20-05-06 |
eClass |
14 |
27-20-05-06 |
eClass |
6 |
27-20-05-06 |
eClass |
7.1 |
27-20-05-06 |
eClass |
8 |
27-20-05-06 |
eClass |
9 |
27-20-05-06 |
eClass |
9.1 |
27-20-05-06 |
ETIM |
7 |
EC003001 |
ETIM |
8 |
EC003001 |
ETIM |
9 |
EC003001 |
|
|
|
|