TS-3 Temperature sensor: continuous, non-contact, sensor for use with ultrasonic level controllers. Cable length: 10 m (32.81 ft) Process connection: R 3/4" ((BSPT), EN 10226) No Manual Approvals: CE, UKCA, ATEX, UKEX, IECEx
Produkt ID |
7ML1813-3BB4 |
Produktbeskrivelse |
TS-3 Temperature sensor: continuous, non-contact, sensor for use with ultrasonic level controllers. Cable length: 10 m (32.81 ft) Process connection: R 3/4" ((BSPT), EN 10226) No Manual Approvals: CE, UKCA, ATEX, UKEX, IECEx
|
Produkt familie |
TS-3 temperature sensor |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8L1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,500 kg |
Emballage dimension |
168000,00 x 200000,00 x 165000,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169849685 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90251900 |
Katalog-ID |
FI01-4 |
Produktgruppe |
4710 |
Gruppekode |
R3P0 |
Oprindelsesland |
Canada |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 10.01.2003 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-20-02-14 |
eClass |
14 |
27-20-02-14 |
eClass |
6 |
27-20-02-14 |
eClass |
7.1 |
27-20-02-14 |
eClass |
8 |
27-20-02-14 |
eClass |
9 |
27-20-02-14 |
eClass |
9.1 |
27-20-02-14 |
|
|
|
|