MultiRanger 100/200 Ultrasonic level controller: continuous, non-contact, 15 m (50 ft) range. Monitors level, volume, and open channel flow in liquids, slurries, and solids. Versions: MultiRanger 100, level measurement Mounting, enclosure design: Wall mount, standard enclosure Product is in phase out but still available to order, Consider replacing with 7ML5033-xD Input voltage: 100 to 230 VAC Number of measurement points: Dual point version Data Communications (Smartlinx): Without module Output relays: 3 relays (2 Form A, 1 Form C), 250 V AC Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, FM, CCSAUS, UL Listed, RCM, EAC, KC
Bemærkning
Produktet blev slettet uden erstatning
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
7ML5033-1AA10-1A |
Produktbeskrivelse |
MultiRanger 100/200 Ultrasonic level controller: continuous, non-contact, 15 m (50 ft) range. Monitors level, volume, and open channel flow in liquids, slurries, and solids. Versions: MultiRanger 100, level measurement Mounting, enclosure design: Wall mount, standard enclosure Product is in phase out but still available to order, Consider replacing with 7ML5033-xD Input voltage: 100 to 230 VAC Number of measurement points: Dual point version Data Communications (Smartlinx): Without module Output relays: 3 relays (2 Form A, 1 Form C), 250 V AC Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, FM, CCSAUS, UL Listed, RCM, EAC, KC
|
Produkt familie |
MultiRanger 100/200 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM490:Start af sidste år for support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt udgået siden: 18.10.2023 |
Bemærkning |
Produktet blev slettet uden erstatning
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
8L1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
16 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,400 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90318020 |
Katalog-ID |
FI01-4 |
Produktgruppe |
4719 |
Gruppekode |
R3P0 |
Oprindelsesland |
Canada |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-20-05-17 |
eClass |
14 |
27-20-05-17 |
eClass |
9 |
27-20-05-17 |
eClass |
9.1 |
27-20-05-17 |
|
|
|
|