SITRANS LUT400 Series Ultrasonic level controller: continuous, non-contact, 60 m (197 ft) range. Monitors level, volume, and volume flow in liquids, slurries, and solids. With high accuracy volume flow and built in data logging. - Model: SITRANS LUT420 - Level controller Enclosure Display Options: With display Input Voltage: 10 to 32 V DC Cable Inlet: 3 cable inlets, cable glands not supplied Number of measurement points: Single point system (includes one transducer input,one mA output and one external temperature sensor input) Communications & I/O: HART, 2 discrete inputs, 3 relays Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, FM, CCSAUS, UL, RCM, EAC, KC -
Produkt ID |
7ML5050-0AA21-1DA0 |
Produktbeskrivelse |
SITRANS LUT400 Series Ultrasonic level controller: continuous, non-contact, 60 m (197 ft) range. Monitors level, volume, and volume flow in liquids, slurries, and solids. With high accuracy volume flow and built in data logging. - Model: SITRANS LUT420 - Level controller Enclosure Display Options: With display Input Voltage: 10 to 32 V DC Cable Inlet: 3 cable inlets, cable glands not supplied Number of measurement points: Single point system (includes one transducer input,one mA output and one external temperature sensor input) Communications & I/O: HART, 2 discrete inputs, 3 relays Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, FM, CCSAUS, UL, RCM, EAC, KC -
|
Produkt familie |
SITRANS LUT400 series |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8L1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
16 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
3,000 kg |
Emballage dimension |
291000,00 x 325000,00 x 239000,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169846875 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90261029 |
Katalog-ID |
FI01-4 |
Produktgruppe |
4719 |
Gruppekode |
R3P0 |
Oprindelsesland |
Canada |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 10.01.2003 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-20-05-17 |
eClass |
14 |
27-20-05-17 |
eClass |
9 |
27-20-05-17 |
eClass |
9.1 |
27-20-05-17 |
|
|
|
|