SITRANS LR200 Radar level transmitter with polypropylene rod: continuous, non-contact, 20 m (66 ft) range, for liquids and slurries. Enclosure / Cable Inlet: Aluminum, Epoxy painted, 2 x M20 x 1.5, Polypropylene antenna type - (Max. 3 Bar pressure and +80'C): R 1-1/2 inch ((BSPT), EN 10226-1) comes with integral 100 mm shield Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, RED, RCM Communication / Output: PROFIBUS PA .
Produkt ID |
7ML5422-3BA20 |
Produktbeskrivelse |
SITRANS LR200 Radar level transmitter with polypropylene rod: continuous, non-contact, 20 m (66 ft) range, for liquids and slurries. Enclosure / Cable Inlet: Aluminum, Epoxy painted, 2 x M20 x 1.5, Polypropylene antenna type - (Max. 3 Bar pressure and +80'C): R 1-1/2 inch ((BSPT), EN 10226-1) comes with integral 100 mm shield Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, RED, RCM Communication / Output: PROFIBUS PA .
|
Produkt familie |
SITRANS LR200 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 03.04.2024 |
Rabat prisgruppe |
8L2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
20 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
2,000 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90261029 |
Katalog-ID |
FI01-4 |
Produktgruppe |
4716 |
Gruppekode |
R3P0 |
Oprindelsesland |
Canada |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-20-05-05 |
eClass |
14 |
27-20-05-05 |
eClass |
6 |
27-20-05-05 |
eClass |
7.1 |
27-20-05-05 |
eClass |
8 |
27-20-05-05 |
eClass |
9 |
27-20-05-05 |
eClass |
9.1 |
27-20-05-05 |
ETIM |
7 |
EC002995 |
ETIM |
8 |
EC002995 |
ETIM |
9 |
EC002995 |
|
|
|
|