SITRANS LR250 Radar level transmitter: continuous, non-contact, 20 m (66 ft) range, for liquids and slurries. Process Connection and Antenna Material: 316L (1.4435 or 1.4404) stainless steel, PTFE emitter, FKM seal Process Connection Type: Threaded connections 316L: R 2" ((BSPT), EN 10226-1) (tapered thread) Communication/Output: 4-20mA HART, start-up at < 3.6mA . Enclosure/Cable inlet: Aluminum, 2 x M20 x 1.5 Antenna Version, Size/Extension: Antenna /Extension 316L: 2 inch Horn (fits 2 inch ASME or DN 50 nozzles) Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, CSA, FM, FCC, RED, RCM Pressure Rating: 0.5 bar (7.5 psi g) max
Produkt ID |
7ML5431-0AE20-1BA1 |
Produktbeskrivelse |
SITRANS LR250 Radar level transmitter: continuous, non-contact, 20 m (66 ft) range, for liquids and slurries. Process Connection and Antenna Material: 316L (1.4435 or 1.4404) stainless steel, PTFE emitter, FKM seal Process Connection Type: Threaded connections 316L: R 2" ((BSPT), EN 10226-1) (tapered thread) Communication/Output: 4-20mA HART, start-up at < 3.6mA . Enclosure/Cable inlet: Aluminum, 2 x M20 x 1.5 Antenna Version, Size/Extension: Antenna /Extension 316L: 2 inch Horn (fits 2 inch ASME or DN 50 nozzles) Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, CSA, FM, FCC, RED, RCM Pressure Rating: 0.5 bar (7.5 psi g) max
|
Produkt familie |
SITRANS LR250 Horn Antenna |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 25.03.2024 |
Rabat prisgruppe |
8L2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
10,000 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90261029 |
Katalog-ID |
FI01-4 |
Produktgruppe |
4716 |
Gruppekode |
R3P0 |
Oprindelsesland |
Canada |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-20-05-05 |
eClass |
14 |
27-20-05-05 |
eClass |
6 |
27-20-05-05 |
eClass |
7.1 |
27-20-05-05 |
eClass |
8 |
27-20-05-05 |
eClass |
9 |
27-20-05-05 |
eClass |
9.1 |
27-20-05-05 |
ETIM |
7 |
EC002995 |
ETIM |
8 |
EC002995 |
ETIM |
9 |
EC002995 |
|
|
|
|