SITRANS LVS200 Vibrating fork point level switch, standard design: level and material detection in dry bulk solids. Extension options to 4 m (13.12 ft). With advanced testing, output, and durability options, including low bulk densities. Power supply: 19 to 230 V AC, 19 to 55 V DC, one relay output (SPDT), basic version Process temperature: Without temperature isolator Process connection Threaded: R 1-1/2 inch ((BSPT), EN 10226) Extension length: Stainless steel 304 (1.4301): Standard length, 235 mm (9.25 inch) Material process connection/ extension: Stainless steel threads 304 (1.4301) flanges 321 (1.4541), triclamp 304 (1.4301) Approvals: ATEX II 1/2 D, RCM . .
Produkt ID |
7ML5731-7AA11-1BA0 |
Produktbeskrivelse |
SITRANS LVS200 Vibrating fork point level switch, standard design: level and material detection in dry bulk solids. Extension options to 4 m (13.12 ft). With advanced testing, output, and durability options, including low bulk densities. Power supply: 19 to 230 V AC, 19 to 55 V DC, one relay output (SPDT), basic version Process temperature: Without temperature isolator Process connection Threaded: R 1-1/2 inch ((BSPT), EN 10226) Extension length: Stainless steel 304 (1.4301): Standard length, 235 mm (9.25 inch) Material process connection/ extension: Stainless steel threads 304 (1.4301) flanges 321 (1.4541), triclamp 304 (1.4301) Approvals: ATEX II 1/2 D, RCM . .
|
Produkt familie |
SITRANS LVS200 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8LO |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
2,800 kg |
Emballage dimension |
190,00 x 405,00 x 130,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169849302 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90318080 |
Katalog-ID |
FI01-4 |
Produktgruppe |
4723 |
Gruppekode |
R3P0 |
Oprindelsesland |
Malta |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-27-31-06 |
eClass |
14 |
27-27-31-06 |
eClass |
6 |
27-27-32-02 |
eClass |
7.1 |
27-27-32-02 |
eClass |
8 |
27-27-32-02 |
eClass |
9 |
27-27-32-02 |
eClass |
9.1 |
27-27-32-02 |
ETIM |
8 |
EC004309 |
ETIM |
9 |
EC004309 |
|
|
|
|