SITRANS LVL100 Vibrating point level switch. Detects level and material in liquids and slurries. Compact, with 40 mm (1.6 inch) insertion. Approvals: ordinary location, CE Version/Process Temperature: Extended -40 to 150 C Process connection: Thread G1" A PN64 / 316L Electronics: Transistor output PNP 10...55 V DC Housing: 316L Electrical connection / Protection: According to ISO4400 including plug / IP65 . .
Produkt ID |
7ML5745-1BA42-1BA0 |
Produktbeskrivelse |
SITRANS LVL100 Vibrating point level switch. Detects level and material in liquids and slurries. Compact, with 40 mm (1.6 inch) insertion. Approvals: ordinary location, CE Version/Process Temperature: Extended -40 to 150 C Process connection: Thread G1" A PN64 / 316L Electronics: Transistor output PNP 10...55 V DC Housing: 316L Electrical connection / Protection: According to ISO4400 including plug / IP65 . .
|
Produkt familie |
SITRANS LVL100 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8LO |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
17 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,250 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90261029 |
Katalog-ID |
FI01-4 |
Produktgruppe |
4723 |
Gruppekode |
R3P0 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-27-31-06 |
eClass |
14 |
27-27-31-06 |
eClass |
6 |
27-27-32-02 |
eClass |
7.1 |
27-27-32-02 |
eClass |
8 |
27-27-32-02 |
eClass |
9 |
27-27-32-02 |
eClass |
9.1 |
27-27-32-02 |
ETIM |
8 |
EC004309 |
ETIM |
9 |
EC004309 |
|
|
|
|