Temperature transmitter SITRANS TR300, for mounting on a standard DIN rail, two-wire system, 4 ... 20 mA, HART, with electricial isolation, with documentation on CD Without explosion protection . . .
Produkt ID |
7NG3033-0JN00 |
Produktbeskrivelse |
Temperature transmitter SITRANS TR300, for mounting on a standard DIN rail, two-wire system, 4 ... 20 mA, HART, with electricial isolation, with documentation on CD Without explosion protection . . .
|
Produkt familie |
SITRANS TR300 (4 to 20 mA, HART, universal) |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 24.10.2024 |
Rabat prisgruppe |
8T1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
10 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,210 kg |
Emballage dimension |
151,00 x 160,00 x 33,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169841832 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90251900 |
Katalog-ID |
FI01-2 |
Produktgruppe |
4782 |
Gruppekode |
R3P0 |
Oprindelsesland |
Frankrig |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
1200 |
27-21-01-07 |
eClass |
1400 |
27-21-01-07 |
eClass |
600 |
27-21-01-07 |
eClass |
710 |
27-21-01-07 |
eClass |
800 |
27-21-01-07 |
eClass |
900 |
27-21-01-07 |
eClass |
910 |
27-21-01-07 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|