Temperature transmitter SITRANS TH100 for PT100 for installation in connection head Type B (DIN 43729), two-wire system, 4...20 mA, programmable, without electrical isolation Without explosion protection . .
Produkt ID |
7NG3211-0NN00 |
Produktbeskrivelse |
Temperature transmitter SITRANS TH100 for PT100 for installation in connection head Type B (DIN 43729), two-wire system, 4...20 mA, programmable, without electrical isolation Without explosion protection . .
|
Produkt familie |
SITRANS TH100 (4 to 20 mA, Pt100) |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8T1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
10 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,070 kg |
Emballage dimension |
83,00 x 87,00 x 38,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047623602071 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90251900 |
Katalog-ID |
FI01-2 |
Produktgruppe |
4782 |
Gruppekode |
R3P0 |
Oprindelsesland |
Kina |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse under afklaring |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-20-02-06 |
eClass |
14 |
27-20-02-06 |
eClass |
6 |
27-20-02-06 |
eClass |
7.1 |
27-20-02-06 |
eClass |
8 |
27-20-02-06 |
eClass |
9 |
27-20-02-06 |
eClass |
9.1 |
27-20-02-06 |
ETIM |
7 |
EC002919 |
ETIM |
8 |
EC002919 |
ETIM |
9 |
EC002919 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|