ALPHA 160, wall-mounted cabinet, Surface mounting, with distribution board panel, IP44, Protection class 2, H: 1100 mm, W: 550 mm, T: 140 mm, RAL 9016
Produkt ID |
8GK1052-5KK21 |
Produktbeskrivelse |
ALPHA 160, wall-mounted cabinet, Surface mounting, with distribution board panel, IP44, Protection class 2, H: 1100 mm, W: 550 mm, T: 140 mm, RAL 9016
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
1BP |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
8 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
23,750 kg |
Emballage dimension |
665,00 x 1210,00 x 195,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4001869256610 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85381000 |
Katalog-ID |
LV10.2 |
Produktgruppe |
5560 |
Gruppekode |
P310 |
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
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-14-25-02 |
eClass |
14 |
27-14-25-02 |
eClass |
6 |
27-14-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-14-25-02 |
eClass |
8 |
27-14-25-02 |
eClass |
9 |
27-14-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-14-25-02 |
ETIM |
7 |
EC000058 |
ETIM |
8 |
EC000058 |
ETIM |
9 |
EC000058 |
|
|
|
|