fan heater (semiconductor PTC) with clip attachment 35 mm DIN standard mounting rail, 230 V AC, 150 W
Produkt ID |
8MR2150-2C |
Produktbeskrivelse |
fan heater (semiconductor PTC) with clip attachment 35 mm DIN standard mounting rail, 230 V AC, 150 W
|
Produkt familie |
Air-Conditioning |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
1DS |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
10 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,350 kg |
Emballage dimension |
73,00 x 135,00 x 100,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169675130 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85162991 |
Katalog-ID |
LV10.2 |
Produktgruppe |
5847 |
Gruppekode |
P310 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
D: produkter lavet på bestilling / kunde specifikationer, der kræver ingeniør service, og som ikke kan genbruges eller udnyttes (Design til kunde) |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead titanium trioxide
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-18-07-10 |
eClass |
6 |
27-18-07-10 |
eClass |
7.1 |
27-18-07-10 |
eClass |
8 |
27-18-07-10 |
eClass |
9 |
27-18-07-10 |
eClass |
9.1 |
27-18-07-10 |
ETIM |
7 |
EC000737 |
ETIM |
8 |
EC000737 |
ETIM |
9 |
EC000737 |
|
|
|
|