Busbar system Busbar center-to-center spacing 60 mm device holder, Width: 45 mm Bar thickness: 5.10 mm+TT profile with 1 DIN rail 35 mm, to Lateral mounting to adapter 8US12 Length 182 mm *** UL 508A feeder circuit ***
Produkt ID |
8US1250-5AM00 |
Produktbeskrivelse |
Busbar system Busbar center-to-center spacing 60 mm device holder, Width: 45 mm Bar thickness: 5.10 mm+TT profile with 1 DIN rail 35 mm, to Lateral mounting to adapter 8US12 Length 182 mm *** UL 508A feeder circuit ***
|
Produkt familie |
Busbar systems |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
1CU |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
L-P----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,163 kg |
Emballage dimension |
60,00 x 185,00 x 50,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209285163 |
UPC |
754554446646 |
Toldkode |
85389099 |
Katalog-ID |
LV10.1 |
Produktgruppe |
5888 |
Gruppekode |
P360 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-37-03-01 |
eClass |
14 |
27-37-03-01 |
eClass |
6 |
27-37-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-03-01 |
eClass |
8 |
27-37-03-01 |
eClass |
9 |
27-37-03-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-03-01 |
ETIM |
7 |
EC001531 |
ETIM |
8 |
EC001531 |
ETIM |
9 |
EC001531 |
IDEA |
4 |
5439 |
UNSPSC |
15 |
39-13-17-02 |
|
|
|
|