Busbar system, accessories Busbar center-to-center spacing 40 mm Busbar support 3-pole 12x 5, 2x12x 5.15x 5, 2x15x 5 as end and intermediate holder incl. inlay components for Busbar thickness 5 mm and incl. end covers
Produkt ID |
8US1903-3AB00 |
Produktbeskrivelse |
Busbar system, accessories Busbar center-to-center spacing 40 mm Busbar support 3-pole 12x 5, 2x12x 5.15x 5, 2x15x 5 as end and intermediate holder incl. inlay components for Busbar thickness 5 mm and incl. end covers
|
Produkt familie |
Busbar systems |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
1CU |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,177 kg |
Emballage dimension |
72,00 x 130,00 x 35,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209576759 |
UPC |
754554880372 |
Toldkode |
85389099 |
Katalog-ID |
LV10.1 |
Produktgruppe |
5888 |
Gruppekode |
P360 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-40-06-07 |
eClass |
14 |
27-40-06-07 |
eClass |
6 |
27-40-06-07 |
eClass |
7.1 |
27-40-06-07 |
eClass |
8 |
27-40-06-07 |
eClass |
9 |
27-40-06-07 |
eClass |
9.1 |
27-40-06-07 |
ETIM |
7 |
EC001166 |
ETIM |
8 |
EC001166 |
ETIM |
9 |
EC001166 |
UNSPSC |
15 |
39-13-17-01 |
|
|
|
|