AS-Interface adapter element, black, with/without external auxiliary voltage, can be selected, standard AS-i, for 4 signaling elements, 24 V DC, Diameter 70 mm
Produkt ID |
8WD4428-0BE |
Produktbeskrivelse |
AS-Interface adapter element, black, with/without external auxiliary voltage, can be selected, standard AS-i, for 4 signaling elements, 24 V DC, Diameter 70 mm
|
Produkt familie |
8WD44 signaling columns, 70 mm diameter |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
41J |
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
0,111 kg |
Emballage dimension |
77,00 x 100,00 x 77,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209662421 |
UPC |
754554931388 |
Toldkode |
85318070 |
Katalog-ID |
CC-IC10 |
Produktgruppe |
5833 |
Gruppekode |
R711 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-12-32 |
eClass |
14 |
27-37-12-32 |
eClass |
6 |
27-37-12-32 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-32 |
eClass |
8 |
27-37-12-32 |
eClass |
9 |
27-37-12-32 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-32 |
ETIM |
7 |
EC001152 |
ETIM |
8 |
EC001152 |
ETIM |
9 |
EC001152 |
IDEA |
4 |
4771 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-44 |
|
|
|
|