SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
6GK6083-8AC21-0BA1-Z A00
Product
Image tilsvarende
The RUGGEDCOM RMC8388 is a time converter that can convert time signals between PTP (IEEE 1588) and IRIG-B. Supports RJ45 and LC for Ethernet and BNC for IRIG-B/PPS. 24 (11 - 36) VDC . Din Rail Mounting IEEE 1588 in, IRIG-B TTL out Conformal Coating 100TX, RJ45
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 6GK6083-8AC21-0BA1-Z A00
Produktbeskrivelse The RUGGEDCOM RMC8388 is a time converter that can convert time signals between PTP (IEEE 1588) and IRIG-B. Supports RJ45 and LC for Ethernet and BNC for IRIG-B/PPS. 24 (11 - 36) VDC . Din Rail Mounting IEEE 1588 in, IRIG-B TTL out Conformal Coating 100TX, RJ45
Produkt familie RUGGEDCOM RMC8388
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 5R2
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : 5A002ENCA3 / AL : N
Standard leveringstid ab fabrik 50 Dag/dage
Nettovægt (kg) 1,100 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 85176200
Katalog-ID IK
Produktgruppe 2610
Gruppekode R321
Oprindelsesland Canada
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse under afklaring
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 19-17-01-32
eClass 14 19-17-01-32
eClass 6 19-17-01-90
eClass 7.1 19-17-01-14
eClass 8 19-17-01-14
eClass 9 19-17-01-14
eClass 9.1 19-17-01-14
ETIM 7 EC001467
ETIM 8 EC001467
ETIM 9 EC001467
IDEA 4 6500
UNSPSC 15 43-20-15-53
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Alternativt kan du også tilføje optioner til produktet.
;