SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
6SL3054-4FC00-2BA0-Z F01
Product
Image tilsvarende
SINAMICS S210 SD card 512 MB incl. licensing (Certificate of License, stored on the card) V5.2 HF11 F01: 1 X SAFETY LICENSE DBSI
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 6SL3054-4FC00-2BA0-Z F01
Produktbeskrivelse SINAMICS S210 SD card 512 MB incl. licensing (Certificate of License, stored on the card) V5.2 HF11 F01: 1 X SAFETY LICENSE DBSI
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 7SW
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : EAR99S / AL : N
Standard leveringstid ab fabrik 5 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,020 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC 804766917813
Toldkode 85235190
Katalog-ID D21MC
Produktgruppe X081
Gruppekode R221
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 13.05.2022
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Nej
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 19-15-07-02
eClass 14 19-15-07-02
eClass 6 19-15-07-02
eClass 7.1 19-15-07-02
eClass 8 19-15-07-02
eClass 9 19-15-07-02
eClass 9.1 19-15-07-02
ETIM 7 EC000192
ETIM 8 EC000192
ETIM 9 EC000192
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Alternativt kan du også tilføje optioner til produktet.
;