Ingen tilgængelige billeder
SITRANS MASS 2100/FC300 Single tube Coriolis flowmeter, diameter DI 1.5 (1/16"), DI 3 (1/8"), DN 4 (1/6"), DI 6 (1/4"), DI 15 (1/2"). Suitable for volume flow, fraction, mass flow, temperature and density measurement of liquids and gases. Coriolis sensor MASS2100 or FC300 sparepart MASS2100 Sensor Di 6 with DN25 (1 inch) connector size. Hygenic clamp ISO2852 AISI 316L / EN 1.4435 Max. media temperature 180 °C Standard calibration, Mass flow, 2 flow x 2 points Replacement sensor. No transmitter included. IP67 sensor enclosure. M23 socket for analog cable connection. Standard, no Ex approval No local user interface No cable glands Standard software (DSL/SIFLOW) Inspection certificate 3.1 (EN 10204) - material of pressure-containing and wetted parts No output channel No optional inputs and outputs on channels 2,3 and 4 Sensor with Sensor Flash cards (SD) for FCT010 and FCT030 transmitters
Bemærkning
Produktet er ikke længere tilgængelig
Successor SITRANS FC1x0 (7ME441*)
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
7ME4810-6NJ13-1AA0-Z A00+B10+C12+E00+F00+S20 |
Produktbeskrivelse |
SITRANS MASS 2100/FC300 Single tube Coriolis flowmeter, diameter DI 1.5 (1/16"), DI 3 (1/8"), DN 4 (1/6"), DI 6 (1/4"), DI 15 (1/2"). Suitable for volume flow, fraction, mass flow, temperature and density measurement of liquids and gases. Coriolis sensor MASS2100 or FC300 sparepart MASS2100 Sensor Di 6 with DN25 (1 inch) connector size. Hygenic clamp ISO2852 AISI 316L / EN 1.4435 Max. media temperature 180 °C Standard calibration, Mass flow, 2 flow x 2 points Replacement sensor. No transmitter included. IP67 sensor enclosure. M23 socket for analog cable connection. Standard, no Ex approval No local user interface No cable glands Standard software (DSL/SIFLOW) Inspection certificate 3.1 (EN 10204) - material of pressure-containing and wetted parts No output channel No optional inputs and outputs on channels 2,3 and 4 Sensor with Sensor Flash cards (SD) for FCT010 and FCT030 transmitters
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM490:Start af sidste år for support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt udgået siden: 02.05.2024 |
Bemærkning |
Produktet er ikke længere tilgængelig
Successor SITRANS FC1x0 (7ME441*)
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
8F4 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
50 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
6,300 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90261021 |
Katalog-ID |
FI01-3 |
Produktgruppe |
4834 |
Gruppekode |
R3P3 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 22.09.2017 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|