SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
7MF0300-1FD01-5BF2-Z A00+D42+E20
Product
Image tilsvarende
SITRANS P320 Pressure transmitter Gauge pressure HART (4...20 mA) Measuring cell filling: Silicone oil Maximum measuring span: 250 mbar (3.6 psi) Male thread G1/2B (DIN EN 837-1) Diaphragm: Stainless steel 316L/1.4404, measuring cell: Stainless steel 316L/1.4404; Sensor Differential pressure: process flange: Stainless steel 316/1.4408 Die-cast aluminum housing Dual chamber device Intrinsic safety 2 x M20 x 1.5 With display (lid with glass window) Cable gland and sealing plug attached, plastic Ex plate made of stainless steel 1.4404/316L ATEX (Europe)
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 7MF0300-1FD01-5BF2-Z A00+D42+E20
Produktbeskrivelse SITRANS P320 Pressure transmitter Gauge pressure HART (4...20 mA) Measuring cell filling: Silicone oil Maximum measuring span: 250 mbar (3.6 psi) Male thread G1/2B (DIN EN 837-1) Diaphragm: Stainless steel 316L/1.4404, measuring cell: Stainless steel 316L/1.4404; Sensor Differential pressure: process flange: Stainless steel 316/1.4408 Die-cast aluminum housing Dual chamber device Intrinsic safety 2 x M20 x 1.5 With display (lid with glass window) Cable gland and sealing plug attached, plastic Ex plate made of stainless steel 1.4404/316L ATEX (Europe)
Produkt familie Gauge pressure (pressure series)
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 8P1
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : 3A991X / AL : N
Standard leveringstid ab fabrik 20 Dag/dage
Nettovægt (kg) 1,800 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90262020
Katalog-ID FI01-1
Produktgruppe 4770
Gruppekode R3P0
Oprindelsesland Frankrig
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 17.09.2018
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-20-06-14
eClass 14 27-20-06-14
eClass 6 27-20-06-14
eClass 7.1 27-20-06-14
eClass 8 27-20-06-14
eClass 9 27-20-06-14
eClass 9.1 27-20-06-14
ETIM 7 EC002990
ETIM 8 EC002990
ETIM 9 EC002990
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Alternativt kan du også tilføje optioner til produktet.
;