MVL661.25-6.3 - 2-port refrigerant valve, internal solder connection, DN25, kvs 6.3, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
Produkt ID |
MVL661.25-6.3 | BPZ:MVL661.25-6.3 |
Produktbeskrivelse |
MVL661.25-6.3 - 2-port refrigerant valve, internal solder connection, DN25, kvs 6.3, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A10 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
4,563 kg |
Emballage dimension |
17,70 x 33,30 x 14,70 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
7612914016065 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
84818059 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBM6 |
Gruppekode |
H5GM |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 24.04.2015 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Silicic acid, lead salt