SITRANS F M Accessory MAG 5000/6000 2x 60 m (196.9 ft) Cable kit including standard coil cable, 3x 1.5 mm2 (3x 0.0024 inch2), gage 18, single shielded with PVC jacket, and special electrode cable, 3x 0.25 mm2 (3x 0.0004 inch2), double shielded with PVC jacket, temperature range: -30 … +70 °C (-22 °F … +158 °F)
Produkt ID |
A5E01181689 |
Produktbeskrivelse |
SITRANS F M Accessory MAG 5000/6000 2x 60 m (196.9 ft) Cable kit including standard coil cable, 3x 1.5 mm2 (3x 0.0024 inch2), gage 18, single shielded with PVC jacket, and special electrode cable, 3x 0.25 mm2 (3x 0.0004 inch2), double shielded with PVC jacket, temperature range: -30 … +70 °C (-22 °F … +158 °F)
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8F1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
12,450 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85444993 |
Katalog-ID |
FI01-3 |
Produktgruppe |
4835 |
Gruppekode |
R3P3 |
Oprindelsesland |
Ungarn |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-20-04-01 |
eClass |
14 |
27-20-04-01 |
eClass |
6 |
27-20-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-04-01 |
eClass |
8 |
27-20-04-01 |
eClass |
9 |
27-20-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-04-01 |
ETIM |
7 |
EC002991 |
ETIM |
8 |
EC002991 |
ETIM |
9 |
EC002991 |
|
|
|
|