SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
VXF32.25-10 | S55202-V117
Product
VXF32.25-10 - 3-port seat valve, PN10, stroke 20 mm, -10...150°C, flanged, DN25, kvs 10
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID VXF32.25-10 | S55202-V117
Produktbeskrivelse VXF32.25-10 - 3-port seat valve, PN10, stroke 20 mm, -10...150°C, flanged, DN25, kvs 10
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe A10
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 14 Dag/dage
Nettovægt (kg) 4,022 kg
Emballage dimension 17,20 x 23,40 x 14,20
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914086976
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 84818059
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBC1
Gruppekode H5CC
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 28.02.2019
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Nej
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;