QMX3.P74 - Room operator unit with LCD and 8 touch buttons, CO<SUB>2</SUB>, humidity & temperature sensor, KNX PL-Link (15 mA), IP30, 400...10'000 ppm, 10...95 % r.h. & 0...50 °C, white
Produkt ID |
QMX3.P74 | S55624-H106 |
Produktbeskrivelse |
QMX3.P74 - Room operator unit with LCD and 8 touch buttons, CO<SUB>2</SUB>, humidity & temperature sensor, KNX PL-Link (15 mA), IP30, 400...10'000 ppm, 10...95 % r.h. & 0...50 °C, white
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A12 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,216 kg |
Emballage dimension |
12,60 x 16,20 x 5,50 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
7612914090430 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90328900 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBE7 |
Gruppekode |
H5DE |
Oprindelsesland |
Kina |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 07.07.2017 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):