RAK-TW.5000HS - Thermostat for Frost protection or Thermal limit reset applications (TW), IP65, Sp 5...65 °C, On/Off (SPDT), NO 6(2.5) A, NC 16(2.5) A, Sd 5 K, capillary tube 1600 mm, with clamp on band for pipe Ø 100 mm
Produkt ID |
RAK-TW.5000HS | S55700-P120 |
Produktbeskrivelse |
RAK-TW.5000HS - Thermostat for Frost protection or Thermal limit reset applications (TW), IP65, Sp 5...65 °C, On/Off (SPDT), NO 6(2.5) A, NC 16(2.5) A, Sd 5 K, capillary tube 1600 mm, with clamp on band for pipe Ø 100 mm
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A13 |
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
0,315 kg |
Emballage dimension |
9,30 x 13,90 x 7,80 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
7612914067388 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90321020 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBK4 |
Gruppekode |
H5DK |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 14.10.2008 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|