RAZ-ST.011FP-J - Thermostat for Control and Safety temperature limit applications, IP40, Sp (TR) 15...95 °C / (STB) fixed 100 °C, On/Off (SPDT), NO 2(0.4) A, NC 16 (2.5) A, Sd (TR) 6 K / (STB) 5 K, capillary tube 700 mm, incl. double PN10 brass protection pocket 100 mm
Produkt ID |
RAZ-ST.011FP-J | S55700-P136 |
Produktbeskrivelse |
RAZ-ST.011FP-J - Thermostat for Control and Safety temperature limit applications, IP40, Sp (TR) 15...95 °C / (STB) fixed 100 °C, On/Off (SPDT), NO 2(0.4) A, NC 16 (2.5) A, Sd (TR) 6 K / (STB) 5 K, capillary tube 700 mm, incl. double PN10 brass protection pocket 100 mm
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A13 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,582 kg |
Emballage dimension |
12,90 x 16,90 x 8,10 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047625025601 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90321020 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBK4 |
Gruppekode |
H5DK |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 08.11.2010 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|