ALT-DS100J | S55700-P146
Product
ALT-DS100J - Double protection pocket, PN16, stainless steel 1.4404 (V4A), max. 350 °C, G ½", 2x Ø 15 mm, 100 mm
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID ALT-DS100J | S55700-P146
Produktbeskrivelse ALT-DS100J - Double protection pocket, PN16, stainless steel 1.4404 (V4A), max. 350 °C, G ½", 2x Ø 15 mm, 100 mm
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe A13
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,071 kg
Emballage dimension 8,30 x 17,60 x 2,40
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914088963
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90259000
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBK9
Gruppekode H5DK
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.04.2006
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Nej
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;