AQR2532NNW | S55720-S136
Product
AQR2532NNW - Front module room sensor, temperature (active), DC 0...10 V or 4...20 mA, IP30, Tc 12 min., 0...50 °C
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID AQR2532NNW | S55720-S136
Produktbeskrivelse AQR2532NNW - Front module room sensor, temperature (active), DC 0...10 V or 4...20 mA, IP30, Tc 12 min., 0...50 °C
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe A12
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,078 kg
Emballage dimension 11,60 x 11,90 x 6,80
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914081278
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90259000
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBE6
Gruppekode H5DE
Oprindelsesland Kina
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 20.05.2011
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;