RDG100 | S55770-T158
Product
RDG100 - Room thermostat with LCD for 2-/4-pipe Fan Coils, IP30, AC 230 V, 3x fan relays (NO 5(4) A), 4x On/Off or 2x 3-position output (Triac 1 A), 2x universal (NTC 3k or Digital) and 1x Digital input
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID RDG100 | S55770-T158
Produktbeskrivelse RDG100 - Room thermostat with LCD for 2-/4-pipe Fan Coils, IP30, AC 230 V, 3x fan relays (NO 5(4) A), 4x On/Off or 2x 3-position output (Triac 1 A), 2x universal (NTC 3k or Digital) and 1x Digital input
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe A13
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,367 kg
Emballage dimension 10,60 x 14,70 x 5,80
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914068804
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90321020
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBK2
Gruppekode H5DK
Oprindelsesland Kina
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 24.06.2014
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;