SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
RAB21 | S55770-T227
Product
RAB21 - Electromechanical room thermostat for 2-pipe Fan Coils, IP30, Sp 8...30 °C, 3x fan relays, 1x On/Off output, NO 6(2) A, with selector for Fan Speed
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID RAB21 | S55770-T227
Produktbeskrivelse RAB21 - Electromechanical room thermostat for 2-pipe Fan Coils, IP30, Sp 8...30 °C, 3x fan relays, 1x On/Off output, NO 6(2) A, with selector for Fan Speed
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe A13
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,215 kg
Emballage dimension 10,40 x 12,30 x 5,60
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914077462
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90321020
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBK2
Gruppekode H5DK
Oprindelsesland Kina
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.01.2011
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;