SiePortal er endnu ikke tilgængelig i den valgte region
Husk, SiePortal er endnu ikke tilgængelig i den region, du har valgt. Hvis du fortsætter, vil du blive ført til platformen Industry Mall, som successivt vil blive erstattet af SiePortal også i den region.
I den valgte region er SiePortal tilgængelig
Husk, i den region, du har valgt, er vores Industry Mall allerede erstattet af dets efterfølger, SiePortal. Hvis du fortsætter, vil du blive ført til SiePortal, som successivt erstatter Industry Mall også i andre regioner.
Brug vores onlineformular til specifikke løsningsforslag, eller send dit tekniske spørgsmål direkte til en produktspecialist i den tekniske support.
Opret support request
Status på din support request
Track status for din support request online. En oversigt over din support request kan findes her:
Status på dine support request
Status på din support request
RDF600KN - Room thermostat with LCD for 2-/4-pipe Fan Coils, flush mount, IP30, AC 230 V, 3x fan relays, 2x On/Off or 3-position output, NO 5(2) A, 2x universal inputs (NTC 3k or Digital), with KNX communication (S-mode & LTE), white color
Alt omkring RDF600KN - Room thermostat with LCD for 2-/4-pipe Fan Coils, flush mount, IP30, AC 230 V, 3x fan relays, 2x On/Off or 3-position output, NO 5(2) A, 2x universal inputs (NTC 3k or Digital), with KNX communication (S-mode & LTE), white color