SiePortal er endnu ikke tilgængelig i den valgte region
Husk, SiePortal er endnu ikke tilgængelig i den region, du har valgt. Hvis du fortsætter, vil du blive ført til platformen Industry Mall, som successivt vil blive erstattet af SiePortal også i den region.
I den valgte region er SiePortal tilgængelig
Husk, i den region, du har valgt, er vores Industry Mall allerede erstattet af dets efterfølger, SiePortal. Hvis du fortsætter, vil du blive ført til SiePortal, som successivt erstatter Industry Mall også i andre regioner.
Brug vores onlineformular til specifikke løsningsforslag, eller send dit tekniske spørgsmål direkte til en produktspecialist i den tekniske support.
Opret support request
Status på din support request
Track status for din support request online. En oversigt over din support request kan findes her:
Status på dine support request
Status på din support request
RDF870KN - Room thermostat with LCD touch screen for Fan speed controlled ventilation, flush mount, IP30, AC 230 V, fan speed via 3x relays or DC 0...10 V, 2x DC 0...10 V inputs for external sensors, with KNX communication (S-mode), white color
Alt omkring RDF870KN - Room thermostat with LCD touch screen for Fan speed controlled ventilation, flush mount, IP30, AC 230 V, fan speed via 3x relays or DC 0...10 V, 2x DC 0...10 V inputs for external sensors, with KNX communication (S-mode), white color