SiePortal er endnu ikke tilgængelig i den valgte region
Husk, SiePortal er endnu ikke tilgængelig i den region, du har valgt. Hvis du fortsætter, vil du blive ført til platformen Industry Mall, som successivt vil blive erstattet af SiePortal også i den region.
I den valgte region er SiePortal tilgængelig
Husk, i den region, du har valgt, er vores Industry Mall allerede erstattet af dets efterfølger, SiePortal. Hvis du fortsætter, vil du blive ført til SiePortal, som successivt erstatter Industry Mall også i andre regioner.
Brug vores onlineformular til specifikke løsningsforslag, eller send dit tekniske spørgsmål direkte til en produktspecialist i den tekniske support.
Opret support request
Status på din support request
Track status for din support request online. En oversigt over din support request kan findes her:
Status på dine support request
Status på din support request
UH50-A36-00 - Ultrasonic heat meter, with slots for 2x comm. modules, selectable power supply, IP54, PN16, 5...130 °C, 130 mm, external thread, G 1", sensor DS M10x1 mm (L=27.5 mm), Qn = 2.5 m³/h
Alt omkring UH50-A36-00 - Ultrasonic heat meter, with slots for 2x comm. modules, selectable power supply, IP54, PN16, 5...130 °C, 130 mm, external thread, G 1", sensor DS M10x1 mm (L=27.5 mm), Qn = 2.5 m³/h