SiePortal er endnu ikke tilgængelig i den valgte region
Husk, SiePortal er endnu ikke tilgængelig i den region, du har valgt. Hvis du fortsætter, vil du blive ført til platformen Industry Mall, som successivt vil blive erstattet af SiePortal også i den region.
I den valgte region er SiePortal tilgængelig
Husk, i den region, du har valgt, er vores Industry Mall allerede erstattet af dets efterfølger, SiePortal. Hvis du fortsætter, vil du blive ført til SiePortal, som successivt erstatter Industry Mall også i andre regioner.
Brug vores onlineformular til specifikke løsningsforslag, eller send dit tekniske spørgsmål direkte til en produktspecialist i den tekniske support.
Opret support request
Status på din support request
Track status for din support request online. En oversigt over din support request kan findes her:
Status på dine support request
Status på din support request
SQL361E40 - Electromotoric rotary actuator, F05, 40 Nm, 90°, IP67, AC 230 V, DC 0…10 V or 4…20 mA, 24 s, with 2x SPDT aux switches & position feedback DC 0…10 V or 4…20 mA
Alt omkring SQL361E40 - Electromotoric rotary actuator, F05, 40 Nm, 90°, IP67, AC 230 V, DC 0…10 V or 4…20 mA, 24 s, with 2x SPDT aux switches & position feedback DC 0…10 V or 4…20 mA