02.06.2024 12:43:16 PM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
3ZS1322-6CC13-0YE5
Product
Abbildung ähnlich
SIRIUS SIMOCODE ES V15.1 Premium, Upgrade für SIMOCODE ES 2007, Floating-License für einen User Engineering-SW, SW+Doku auf DVD License Key auf USB, Klasse A, 6-sprachig (de,en,it, fr,sp,cn) Combo License Parallelnutzung von SIMOCODE ES 2007 und V15 für SIMOCODE pro, Online-Funktionen über Systemschnittstelle und PROFIBUS / PROFINET, int. Grafikeditor (CFC-basiert) ablauffähig unter: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 Bit (Prof./Ultimate/Enterprise) / Win Server 2012 R2 StdE / 2016 - 64 Bit Inhalt: Set (1xDVD + 1x USB)
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
3ZS1322-6CC16-0YE5 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3ZS1322-6CC13-0YE5
Artikelbeschreibung SIRIUS SIMOCODE ES V15.1 Premium, Upgrade für SIMOCODE ES 2007, Floating-License für einen User Engineering-SW, SW+Doku auf DVD License Key auf USB, Klasse A, 6-sprachig (de,en,it, fr,sp,cn) Combo License Parallelnutzung von SIMOCODE ES 2007 und V15 für SIMOCODE pro, Online-Funktionen über Systemschnittstelle und PROFIBUS / PROFINET, int. Grafikeditor (CFC-basiert) ablauffähig unter: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 Bit (Prof./Ultimate/Enterprise) / Win Server 2012 R2 StdE / 2016 - 64 Bit Inhalt: Set (1xDVD + 1x USB)
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM490:Produktabkündigung
Produktstatus Datum Produkt abgekündigt seit: 01.01.2024
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
3ZS1322-6CC16-0YE5 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 3ZS1322-6CC16-0YE5
Nachfolger-Beschreibung SIRIUS SIMOCODE ES V18 Professional, Upgrade für SIMOCODE ES 2007 Premium/Std, Floating-License für einen User Engineering-SW, SW+Doku auf DVD License Key auf USB, Klasse A, 6-sprachig (de,en,zh enthalten, fr,sp,it als Download) Combo License Parallelnutzung von SIMOCODE ES 2007 und V18 für SIMOCODE pro, Online-Funktionen über Systemschnittstelle und PROFIBUS / PROFINET, ablauffähig unter: Win 10 - 64 Bit (Prof./Enterprise) / Win 11 (Home/Prof./Enterprise) WinServer 2016/2019/2022,64-Bit Inhalt: Set (1xDVD + 1x USB)
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 42J / 42J
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 2 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,225 kg
Verpackungsmaße 185,00 x 260,00 x 32,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622589908
UPC 804766559938
Statistische Warennummer 85234920
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5836
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;