Ladeeinheit WB140A 1x 20A Lademodus 3, IEC 61851 230V 50/60Hz Ladekabel 4m Kupplung Typ 2 IEC 62196 Schutzart IP44 Start/Stop/Delay-Funktion
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: 5TT3201-1VR0 Kompakteres Design, 4m Kabellänge bei 20A, IP56, Neues Frontpanel
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
5TT3201-1KK25 |
Artikelbeschreibung |
Ladeeinheit WB140A 1x 20A Lademodus 3, IEC 61851 230V 50/60Hz Ladekabel 4m Kupplung Typ 2 IEC 62196 Schutzart IP44 Start/Stop/Delay-Funktion
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 30.01.2021 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: 5TT3201-1VR0 Kompakteres Design, 4m Kabellänge bei 20A, IP56, Neues Frontpanel
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
15B / 1DX |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
L-A----- |
Exportkennzeichen |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
2 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
7,180 kg |
Verpackungsmaße |
500,00 x 500,00 x 255,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869451633 |
UPC |
887621017460 |
Statistische Warennummer |
85044055 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5762 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P350 |
Ursprungsland |
United States of America |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.02.2012 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|