SIPLUS LOGO! TDE based on 6ED1055-4MH08-0BA1 mit Conformal Coating, -25…+60°C, start up -20°C, 6-zeilig, 3 Hintergrund-Farben 2 Ethernet Ports, Einbauzubehör für LOGO! 8
Artikelnummer |
6AG1055-4MH08-2BA1 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS LOGO! TDE based on 6ED1055-4MH08-0BA1 mit Conformal Coating, -25…+60°C, start up -20°C, 6-zeilig, 3 Hintergrund-Farben 2 Ethernet Ports, Einbauzubehör für LOGO! 8
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
470 / 470 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
65 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,320 kg |
Verpackungsmaße |
19,60 x 12,00 x 5,10 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618119348 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4601 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 30.09.2020 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-33-02-03 |
eClass |
6 |
27-24-23-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-23-04 |
eClass |
8 |
27-24-23-04 |
eClass |
9 |
27-33-02-03 |
eClass |
9.1 |
27-33-02-03 |
ETIM |
7 |
EC001426 |
ETIM |
8 |
EC001426 |
ETIM |
9 |
EC001426 |
IDEA |
4 |
6679 |
UNSPSC |
15 |
43-21-19-06 |
|
|
|
|