25.09.2024 5:47:10 AM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6AV2103-2DH06-0BJ5
Product
SIMATIC WinCC Professional Powerpack 512 PowerTags-> 4096 PowerTags V11..V16 (ohne Versionswechsel); Engineeringsoftware im TIA Portal; Floating License; Lizenzschlüssel zum Download; ohne Software und Dokumentation Klasse A ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6AV2103-2DH00-0BJ5 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AV2103-2DH06-0BJ5
Artikelbeschreibung SIMATIC WinCC Professional Powerpack 512 PowerTags-> 4096 PowerTags V11..V16 (ohne Versionswechsel); Engineeringsoftware im TIA Portal; Floating License; Lizenzschlüssel zum Download; ohne Software und Dokumentation Klasse A ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM500:Ende des Produktlebenszyklus
Produktstatus Datum Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2021
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6AV2103-2DH00-0BJ5 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6AV2103-2DH00-0BJ5
Nachfolger-Beschreibung SIMATIC WinCC Professional, Powerpack 512 PowerTags-> 4096 PowerTags V11..V19 (ohne Versionswechsel); Engineeringsoftware im TIA Portal; Floating License; Lizenzschlüssel zum Download; ohne Software und Dokumentation Klasse A - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 2AP / 2AP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 0 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622807774
UPC 804766967573
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.2
Fabrikategruppe 2268
Geschäftsbereichskennzahl R141
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 0 Stück
;