Keine Abbildung verfügbar
SIMATIC WinCC Runtime Advanced SW Package für SIMATIC IPC, 2048 Powertags; beinhaltet: WinCC Runtime Advanced 2048 Powertags V15.1, SIMATIC WinCC Recipes+Logging for Runtime Advanced; Lieferung nur bei Bestellung der gleichen Anzahl SIMATIC IPC auf derselben Bestellung.
Hinweis
Artikelnummer |
6AV2114-2FA05-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC WinCC Runtime Advanced SW Package für SIMATIC IPC, 2048 Powertags; beinhaltet: WinCC Runtime Advanced 2048 Powertags V15.1, SIMATIC WinCC Recipes+Logging for Runtime Advanced; Lieferung nur bei Bestellung der gleichen Anzahl SIMATIC IPC auf derselben Bestellung.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6AV2114-2FA07-0AA0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC WinCC Runtime Advanced SW Package für SIMATIC IPC; 2048 Powertags; beinhaltet: WinCC Runtime Advanced 2048 Powertags V17, SIMATIC WinCC Recipes+Logging for Runtime Advanced; Lieferung nur bei Bestellung der gleichen Anzahl SIMATIC IPC auf derselben Bestellung. ******************************* Inhalt: 6AV2104-0FA07-0AA0 und 6AV2107-0HA00-0BB0 |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
2AP / 2AP |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,365 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766556081 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.2 |
Fabrikategruppe |
2269 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R142 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|