SIMATIC IPC 477E 15" Touch (1280 x 800); mit Front-USB; 4 USB (back), Ethernet (10/100/1000); Celeron G3902E; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 4 GB ohne RS232/RS485; ohne PCIe; ohne Betriebssystem; ohne wechselbaren Massenspeicher; ohne internen Massenspeicher; ohne SIMATIC Software; AC 110/230V Industrie-Netzteil mit NAMUR; ohne Netzkabel; ******************************* Kein BIS-Zerifikat für Indien für AC 110/230V SV
Artikelnummer |
6AV7241-1BA00-0AA1 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC IPC 477E 15" Touch (1280 x 800); mit Front-USB; 4 USB (back), Ethernet (10/100/1000); Celeron G3902E; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 4 GB ohne RS232/RS485; ohne PCIe; ohne Betriebssystem; ohne wechselbaren Massenspeicher; ohne internen Massenspeicher; ohne SIMATIC Software; AC 110/230V Industrie-Netzteil mit NAMUR; ohne Netzkabel; ******************************* Kein BIS-Zerifikat für Indien für AC 110/230V SV
|
Produktfamilie |
SIMATIC IPC477E |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
274 / 274 |
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
ECCN : 5A992 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
7,100 kg |
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
84714100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.1U |
Fabrikategruppe |
9318 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R133 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 11.11.2016 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-20-01-03 |
eClass |
14 |
19-20-01-03 |
eClass |
6 |
27-24-23-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-23-01 |
eClass |
8 |
27-24-23-01 |
eClass |
9 |
19-20-01-03 |
eClass |
9.1 |
19-20-01-03 |
ETIM |
7 |
EC001414 |
ETIM |
8 |
EC001414 |
ETIM |
9 |
EC001414 |
IDEA |
4 |
6607 |
UNSPSC |
15 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|