SIPART PS2 Intelligenter elektropneum. Stellungsregler Für pneumatische Schub- und Schwenkantriebe 2-Leitertechnik; 4...20mA doppelt wirkend Polycarbonat-Gehäuse Standard Ohne Explosionsschutz. Anschlussgewinde el.: M20x1,5 / pneu.: G 1/4 Ohne Grenzwertmelder. Ohne Optionsmodul. . Kurzanleitung Englisch / Deutsch / Chinesisch. Standard / Fail-Safe - Entlüften des Antriebs bei Ausfall der elektrischen Hilfsenergie (nur einfachwirkend). Ohne Manometerblock / Entlüftungsmanometerblock / Booster.
Artikelnummer |
6DR5020-0NG00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIPART PS2 Intelligenter elektropneum. Stellungsregler Für pneumatische Schub- und Schwenkantriebe 2-Leitertechnik; 4...20mA doppelt wirkend Polycarbonat-Gehäuse Standard Ohne Explosionsschutz. Anschlussgewinde el.: M20x1,5 / pneu.: G 1/4 Ohne Grenzwertmelder. Ohne Optionsmodul. . Kurzanleitung Englisch / Deutsch / Chinesisch. Standard / Fail-Safe - Entlüften des Antriebs bei Ausfall der elektrischen Hilfsenergie (nur einfachwirkend). Ohne Manometerblock / Entlüftungsmanometerblock / Booster.
|
Produktfamilie |
SIPART PS2 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
8V1 / 8V1 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,900 kg |
Verpackungsmaße |
167,00 x 261,00 x 144,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169846981 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90328100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-5 |
Fabrikategruppe |
4759 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P2 |
Ursprungsland |
Frankreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 31.12.2016 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-22-04-01 |
eClass |
14 |
27-22-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-22-04-01 |
eClass |
8 |
27-22-04-01 |
eClass |
9 |
27-22-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-22-04-01 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|