Keine Abbildung verfügbar
LOGO! 24L, LOGIKMODUL, DISPLAY SV/E/A: 24V/24V/24V, 12 E/8 A; SPEICHER 56 BLOECKE, MONTAGE A.HUTSCHIENE STANDARD N EAN: 4025515051343
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: MOEGLICHER NACHFOLGER: LOGO! ..0BA6 MIT ERWEITERUNGSMODUL
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6ED1053-1CA00-0BA2 |
Artikelbeschreibung |
LOGO! 24L, LOGIKMODUL, DISPLAY SV/E/A: 24V/24V/24V, 12 E/8 A; SPEICHER 56 BLOECKE, MONTAGE A.HUTSCHIENE STANDARD N EAN: 4025515051343
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2010 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: MOEGLICHER NACHFOLGER: LOGO! ..0BA6 MIT ERWEITERUNGSMODUL
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
2AP / 2AP |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,249 kg |
Verpackungsmaße |
7,80 x 10,40 x 13,60 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515051343 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST9.LOGO! |
Fabrikategruppe |
4300 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R111 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Das Produkt ist nicht entsprechend RoHS! |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|