SITOP PSU3800 24 V/17 A Geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400-500 V Ausgang: DC 24 V/17 A optimiert zum Batterieladen
Artikelnummer |
6EP3436-8UB00-0AY0 |
Artikelbeschreibung |
SITOP PSU3800 24 V/17 A Geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400-500 V Ausgang: DC 24 V/17 A optimiert zum Batterieladen
|
Produktfamilie |
3-phasig, DC 24 V |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
|
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,2 kg |
Produktmaße (B x L x H) |
Nicht verfügbar |
Verpackungsmaße |
130,00 x 133,00 x 74,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515154631 |
UPC |
804766281556 |
Statistische Warennummer |
85044090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
KT10-PE |
Fabrikategruppe |
4213 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
5.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
ETIM |
5 |
EC002540 |
ETIM |
6 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|