SITOP UPS1100 Batteriemodul mit wartungs- freien verschlossenen Bleiakkus fuer SITOP DC-USV-Module DC 24 V 7 Ah
Artikelnummer |
6EP4134-0GB00-0AY0 |
Artikelbeschreibung |
SITOP UPS1100 Batteriemodul mit wartungs- freien verschlossenen Bleiakkus fuer SITOP DC-USV-Module DC 24 V 7 Ah
|
Produktfamilie |
Batteriemodul SITOP UPS1100 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
585 / 585 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,500 kg |
Verpackungsmaße |
23,30 x 20,90 x 13,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515154303 |
UPC |
887621705541 |
Statistische Warennummer |
85072080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
KT10-PD |
Fabrikategruppe |
4215 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R315 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-05-04-03 |
eClass |
14 |
27-05-04-03 |
eClass |
6 |
27-05-04-90 |
eClass |
7.1 |
27-05-04-03 |
eClass |
8 |
27-05-04-03 |
eClass |
9 |
27-05-04-03 |
eClass |
9.1 |
27-05-04-03 |
ETIM |
7 |
EC000357 |
ETIM |
8 |
EC000357 |
ETIM |
9 |
EC000357 |
UNSPSC |
15 |
26-11-17-01 |
|
|
|
|