01.09.2024 4:10:35 AM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6ES7195-0BA22-0XA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC DP, ASIC LSPM2 bleifrei für PROFIBUS-DP, Slave, max. 12 MBit/s, 32 E/A 330 Stück/1 Tray-Box
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7195-0BA22-0XA0
Artikelbeschreibung SIMATIC DP, ASIC LSPM2 bleifrei für PROFIBUS-DP, Slave, max. 12 MBit/s, 32 E/A 330 Stück/1 Tray-Box
Produktfamilie PROFIBUS DP ASICs
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2018
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe S20 / 2AP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 3A991X
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 30 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,606 kg
Verpackungsmaße 21,00 x 38,10 x 6,80
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Packung
Verpackungsmenge 330
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515073031
UPC 662643214710
Statistische Warennummer 85423990
Listenkennzeichen (LKZ) ST76-A
Fabrikategruppe 4310
Geschäftsbereichskennzahl R132
Ursprungsland Philippinen
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2005
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-26-17-04
eClass 14 27-26-17-04
eClass 6 27-26-17-04
eClass 7.1 27-26-17-04
eClass 8 27-26-17-04
eClass 9 27-26-17-04
eClass 9.1 27-26-17-04
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3348
UNSPSC 15 32-10-16-09
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Packung
;