SIMATIC S7-1500H, CPU 1517H System-Bundle bestehend aus: 2 x CPU 1517H-3 PN (6ES7517-3HP00-0AB0), 4 Sync-Module bis 10m (6ES7960-1CB00-0AA5), 2 x Sync-Leitungen 1m (6ES7960-1BB00-5AA5), ohne Memory Card
Artikelnummer |
6ES7500-0HP00-0AB0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7-1500H, CPU 1517H System-Bundle bestehend aus: 2 x CPU 1517H-3 PN (6ES7517-3HP00-0AB0), 4 Sync-Module bis 10m (6ES7960-1CB00-0AA5), 2 x Sync-Leitungen 1m (6ES7960-1BB00-5AA5), ohne Memory Card
|
Produktfamilie |
CPU 1517H-3 PN |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
216 / 216 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,800 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515739951 |
UPC |
804766775994 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST73 |
Fabrikategruppe |
4B91 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R132 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 19.10.2018 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-19 |
eClass |
14 |
27-24-22-19 |
eClass |
6 |
27-24-22-19 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-19 |
eClass |
8 |
27-24-22-19 |
eClass |
9 |
27-24-22-19 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-19 |
ETIM |
7 |
EC002581 |
ETIM |
8 |
EC002581 |
ETIM |
9 |
EC002581 |
IDEA |
4 |
3578 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-07 |
|
|
|
|