SIMATIC S7-1500, TM Timer DIDQ 16x 24V zeitgesteuerte digitale Ein-und Ausgänge max. 8DI, 16DQ davon max. 16 mit Zeitstempel, zählen, PWM, Oversampling
Artikelnummer |
6ES7552-1AA00-0AB0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7-1500, TM Timer DIDQ 16x 24V zeitgesteuerte digitale Ein-und Ausgänge max. 8DI, 16DQ davon max. 16 mit Zeitstempel, zählen, PWM, Oversampling
|
Produktfamilie |
Time-based IO-Baugruppe TM Timer DIDQ 16x24V |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
219 / 219 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,436 kg |
Verpackungsmaße |
16,10 x 19,20 x 4,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047623403791 |
UPC |
804766060915 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST73 |
Fabrikategruppe |
4502 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 09.09.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-05 |
eClass |
6 |
27-24-22-05 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-05 |
eClass |
8 |
27-24-22-05 |
eClass |
9 |
27-24-22-05 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-05 |
ETIM |
7 |
EC001422 |
ETIM |
8 |
EC001422 |
ETIM |
9 |
EC001422 |
IDEA |
4 |
3567 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|