SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch); inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais
Artikelnummer |
6ES7590-1AE80-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7-1500, Profilschiene 482,6 mm (ca. 19 inch); inkl. Erdungsschraube, integrierte Hutprofilschiene zum Montieren von Kleinmaterial wie z.B. Klemmen, Sicherungs- Automaten und Relais
|
Produktfamilie |
CPU 1518HF-4 PN |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
219 / 219 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,034 kg |
Verpackungsmaße |
15,90 x 53,80 x 2,70 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515079361 |
UPC |
887621139568 |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST73 |
Fabrikategruppe |
4504 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 25.02.2013 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-40-06-02 |
eClass |
14 |
27-40-06-02 |
eClass |
6 |
27-40-06-02 |
eClass |
7.1 |
27-40-06-02 |
eClass |
8 |
27-40-06-02 |
eClass |
9 |
27-40-06-02 |
eClass |
9.1 |
27-40-06-02 |
ETIM |
7 |
EC001285 |
ETIM |
8 |
EC001285 |
ETIM |
9 |
EC001285 |
IDEA |
4 |
5062 |
UNSPSC |
15 |
39-12-17-08 |
|
|
|
|